По-голяма мощност, по- компактни размери, винаги в крачка с най-актуалните новости

Multiple capabilities

Най-добрият пример за това е платформата за автоматизация MELSEC System Q. Този нов контролер висок клас е разработен, за да бъде сърцето на вашите производствени процеси, предлагайки пълна интеграция на функции за управление и контрол от една-единствена платформа.

An automation platform for the future

Flexibility and scalability are key design features that enable System Q to truly be a single Automation Platform. Users can apply simple control to an individual machine or integrated plant wide management all from the same hardware base.

Какво можете да очаквате от модулните програмируеми контролери на Mitsubishi ?

  • MELSEC PLC са подготвени за бъдещите изисквания на пазара.
  • Зрялата, надеждна технология на нашите PLC системи, ги прави надеждна инвестиция.
  • Те отговарят на всички международни стандарти за качество, потвърдени със сертификати и разрешения.
  • Стандартни продукти като управляващи модули и софтуер за визуализация могат да се използват лесно с контролерите MELSEC.
  • Пълна съместимост на системата.
  • Нашата обширна мрежа от производствени единици и дистрибутори позволява продуктите ни бързо да достигат до потребителите, по света и в Европа.
  • Поддръжка навсякъде по света.