MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Максимална скорост и прецизност

Благодарение на специалния си компактен дизайн и стойка за монтаж над приложението, роботите от гама RH‑1F(R)HR и RH‑3F(R)HR не заемат от ценното пространство в работната зона, намираща се в непосредствена близост до мястото на монтажа. Това позволява дори още по-компактни работни размери на клетката. RH‑1F(R)HR е идеалният робот за високоскоростна обработка на малки части до 1 кг. Роботът позволява до 150 вземания в минута с проследяване на конвейер, включително с времето на захващане. Работното пространство на роботите RH‑3F(R)HR има идеална цилиндрична форма с диаметър 700 мм и височина 150 мм. RH‑3F(R)HR могат да достигнат всяка точка в това пространство, работейки с полезен товар до 3 кг.

Акценти на RH-1F(R)HR

  • Най-висока производителност: Дo 150 вземания в минута с проследяване на конвейер, включително и с времето за отваряне и затваряне на ръката
  • Гъвкав монтаж: Блоков, стенен и подов монтаж за лесно интегриране във всяка работна клетка
  • По-голяма работна площ: Под робота може да се разположи периферно оборудване
  • Голямо разнообразие от приложения: Степента на защита IP от IP20 дo IP65 / ISO клас 5 може да бъде увеличена чрез монтиране на силфон
  • Корпус за затворена ръка: Вътрешен вакуумен вентил и вътрешното разполагане на кабелите предотвратяват закачане с периферно оборудване.

Акценти на RH-3F(R)HR

  • Икономия на пространство: Надземна инсталация с цел минимални изисквания за пространство
  • Компактни и икономически ефективни: Компактен дизайн, тегло от само 24 кг и опростена система за монтаж
  • Увеличават вашата производителност: Време на цикъл до 0.32 секунди с точност до 0.01 мм
  • Гъвкавост на работното пространство: диаметър на окръжността 700 мм, движение на шпиндела 150 мм
  • Защита за тежки условия: IP20; като опция се предлага IP65 и модел за чисти помещения (ISO-ниво III)

Гамата RH-FRHR предлага 3 допълнителни функции: "Интелигентни функции от следващо поколение", "Безопасни приложения за съвместна работа" и "Функции за интегриране FA-IT".