MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Софтуер, поддържащ калибриране на мотора, пуск в експлоатация и настройка на серво задвижването Настройката, наблюдение, диагностика, четене или писане на параметри и тестови операции могат да бъдат лесно изпълнени с помощта на конфигурационния софтуер за персонален компютър. Предлага се и безплатен софтуер за избор на мощност.
Повече информация

MR Configurator2

The configuration of the servo amplifier is crucial to ensure the correct operation of the entire drive system. By following the manufacturer's recommendations, you can effectively adjust the servo amplifier parameters to the needs of your application, which will ensure optimal drive performance.

Once set up, it's essential to thoroughly test your system to make sure everything is working properly and securely. For this purpose, it is worth using the diagnostics available in the software, which allows you to read the parameter values, monitor the servo operation, and test the drive operation. With the help of our software you can very easily:

  • correct the parameters
  • carry out diagnostics
  • read and save parameter values
  • monitor and test drive operation

Engine power selection software

Free software allows for easy adjustment of the servo motor power to the needs of a given machine. Entering technical data allows you to obtain the recommended power and further configure the parameters of the servo amplifier.

Product List

Настройката на серво усилвател може да се изпълни, като просто следвате упътванията на дисплея.
Свободни сте да избирате размера серво мотора с помощта на софтуера за избор на мощност (безплатно разпрострянявана програма), чрез въвеждане на спецификациите на машината.